控制装置选件

下表介绍了用于CFM..系列电机的BR..制动器的各种控制装置的规格。

CFM..

制动线圈的供电

交流电源

直流电源

变频器

制动器

额定
供电电压

BME..

BMP..

BMK..

BMH..

直接供电

BMV..

SBM..

BST..

MOVIAXIS® (MXA)

MOVIDRIVE® modular (MDA,MDD)

BR..

AC 110 V

✔

–

–

–

–

AC 230 V

✔

–

–

✔

–

AC 400 V

✔

–

–

✔

–

AC 460 V

✔

–

–

✔

–

DC 24 V

–

–

✔

–

–

✔

允许

–

不允许