Variante de doble armario
De forma complementaria a los puntos del capítulo 7.2.1 Medidas de protección contra riesgo eléctrico, durante la instalación del armario doble debe observarse lo siguiente. El armario doble incorpora dos pestañas en el lado superior que pueden facilitar la instalación y el montaje. Para ello debe emplearse bien un travesaño y/o un cable o bien una cadena con capacidad de carga suficiente. En caso de renunciar al uso de un travesaño, ambos tramos de la eslinga deberán tener una longitud mínima de 3 m, de forma que se dé un ángulo de inclinación de ambos tramos de aprox. 15°.