Variante à armoire double
Pour compléter les points du chapitre 7.2.1 Mesures de protection contre les dangers électriques, tenir compte des points suivants lors de l'installation de l'armoire double. La partie supérieure de l'armoire double est équipée de deux languettes de fixation qui facilitent l'implantation et le transport. Pour ce faire, utiliser, soit une traverse et/ou un câble, soit une chaîne avec une capacité de charge suffisante. Si aucune traverse n'est utilisée, les deux élingues du dispositif de levage doivent être d'au moins 3 m de long de sorte que l'angle d'inclinaison soit d'environ 15°.