Fixation de sécurité au sol, sans jeu et non soumise aux vibrations
Montage à la verticale
Pour que le système de stockage d'énergie puisse respecter ses caractéristiques de puissance et l'indice IP, un montage de l'armoire à la verticale est nécessaire.
Accessibilité
Pour réaliser les interventions de service, la porte avant du système de stockage d'énergie doit pouvoir s'ouvrir entièrement. Pour cette raison, prévoir un espace libre > 800 mm devant l'armoire du système de stockage d'énergie.
Ventilation et évacuation de l'air
Ne pas fermer les grilles d'aération de la porte de l'appareil. Aucun objet obstruant la libre circulation de l'air ne doit se trouver dans un rayon de 30 cm devant les grilles.
Exploitation à une altitude élevée
Le montage de l'armoire à une altitude supérieure à 2000 m au-dessus du niveau de la mer peut provoquer une baisse de performance. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.
Liaisons déchargées de traction
Toutes les liaisons électriques entrantes et sortantes doivent être équipées d'un serre-câbles et posées sans contrainte mécanique.
Socle
L'armoire est livrée avec un socle, ce qui peut présenter des avantages pour le cheminement des câbles en fonction de l'application. Visser le socle au sol ou fixer fermement l'armoire au mur. Il est possible de faire passer les câbles dans le socle des systèmes de stockage ESS-R2 et ESS-R3 depuis les quatre directions horizontales et directement par le bas. Pour cela, retirer la tôle correspondante dans le socle ou la découper.

Cote nominale | A/B en mm |
|---|---|
500 | 435 |
800 | 735 |


Montage sans socle
Le système de stockage d'énergie peut également être monté et exploité sans socle. Dans ce cas, tous les câbles doivent pouvoir sortir facilement par le bas. Fixer fermement le système de stockage d'énergie sur la structure à l'aide de quatre vis M12 afin d'éviter toute vibration. Les filetages correspondants se trouvent sur la face inférieure du système de stockage d'énergie, comme indiqué sur l'illustration suivante.

Percer les patins de l'intérieur et visser l'armoire au sol à l'aide de quatre vis adaptées.