固定在地面上,稳固、无间隙且无振动

垂直安装

为了使ESS系统能够实现其性能数据和IP防护等级,必须垂直安装机柜。

方便接触

必须能够完全打开ESS的前门以进行维修工作。因此,必须在蓄能器机柜前留出 > 800 mm的自由空间。

通风和排气

不得关闭设备门上的通风栅。通风栅前30 cm半径范围内不得有任何东西阻碍空气的自由流动。

在高海拔地区运行

当机柜安装在海拔2000 m以上的地方时性能可能会降低。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

消除应力后的电缆

所有进出的电缆都必须消除其应力,并在无机械张力的情况下进行敷设。

底座

机柜随附一个底座,可根据应用场景为电缆布线提供便利。将底座拧在地板上,或将机柜牢牢地固定在墙上。可以从所有四个水平方向进入基座区域中的ESS-R2和ESS-R3蓄能器系统,也可以直接从下面进行电缆布线。为此,请拆下底座上的相应板材或将其切掉。

标称尺寸

A/B,单位:mm

500

435

800

735

无底座安装

储能系统也可以在没有底座的情况下进行安装和运行。前提条件是所有电缆都可以畅通无阻地从下方引出,并用四个M12螺栓将储能系统固定在底座上,以防震动。储能系统底部有相应的螺纹。参见下列图示:

将滑橇从内部推入,然后用四个合适的螺栓将机柜拧到地板上。