Fijación al suelo segura, sin holgura y sin vibraciones

Montaje vertical

Para que el sistema ESS pueda cumplir con sus datos de rendimiento y el grado de protección IP, se requiere un montaje vertical del armario.

Accesibilidad

Para trabajos de servicio, la puerta frontal del ESS debe poder abrirse completamente. Por ello, debe preverse un espacio libre > 800 mm delante del armario acumulador de energía.

Ventilación y aireación

Las rejillas de ventilación de la puerta de la unidad no se deben cerrar. En un radio de 30 cm delante de la rejilla no debe encontrarse nada que pueda obstaculizar la libre corriente de aire.

Funcionamiento a gran altitud geográfica

La instalación del armario en una altitud geográfica superior a 2000 m sobre el nivel del mar puede conllevar una reducción del rendimiento. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Conductores no sometidos a carga

Todos los conductores eléctricos de entrada y salida deben estar no sometidos a carga y tenderse en ausencia de tensión mecánica.

Zócalo

El armario se suministra con un zócalo que, en función de la aplicación, ofrece ventajas en el guiado del conductor. Atornille el zócalo al suelo o fije el armario a la pared de forma segura. Puede desplazar los sistemas acumuladores ESS-R2 y ESS-R3 en la zona del zócalo desde las cuatro direcciones horizontales y directamente desde abajo con cables. Para ello, retire la chapa correspondiente del zócalo o recórtela.

Tamaño nominal

A/B en mm

500

435

800

735

Montaje sin zócalo

El sistema acumulador de energía también puede montarse y funcionar sin zócalo. El requisito previo para ello es una salida libre de obstáculos de todos los cables hacia abajo y una fijación sin vibraciones del sistema acumulador de energía a la infraestructura mediante cuatro tornillos. Las roscas correspondientes se encuentran en el lado inferior del sistema acumulador de energía. Véase la siguiente imagen:

Perfore los patines desde el interior y atornille el armario al suelo con cuatro tornillos adecuados.