Selección del lugar de instalación

El sistema acumulador de energía se conecta con un módulo de alimentación MDP92A o con un módulo de convertidor CC/CC MDE90A. La distancia entre el sistema acumulador de energía y el MDP92A/MDE90A no debe exceder los 30 m. Esta indicación presupone que el cable de conexión entre el sistema acumulador de energía y el MDP92A/MDE90A es un cable de cobre con una sección de 35 mm². En caso de no que no sea posible cumplir con dichas especificaciones, consulte con SEW‑EURODRIVE.