Escolha do local de instalação
O sistema de armazenagem de energia é conectado a um módulo de rede MDP92A ou a um módulo de conversor CC/CC MDE90A. A distância entre o sistema de armazenagem de energia e o MDP92A/MDE90A não deve exceder 30 m. Esta informação baseia-se no pressuposto de que o cabo de conexão entre o sistema de armazenagem de energia e o MDP92A/MDE90A é um cabo de cobre com uma secção transversal de 35 mm². Se estas especificações não puderem ser atendidas, entrar em contato com a SEW-EURODRIVE.