Choix du lieu d'implantation

Les systèmes de stockage d'énergie sont reliés soit par un module de puissance MDP92A, soit par un module convertisseur DC/DC MDE90A. La distance entre les unités de stockage d'énergie et le MDP92A/MDE90A ne doit pas dépasser 30 m. Cette indication suppose que le câble de liaison entre les unités de stockage d'énergie et le MDP92A/MDE90A est un câble en cuivre d'une section de 35 mm². S'il n'est pas possible de respecter ces spécifications, consulter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local.