Fixação segura, livre de folgas e vibrações no piso

Montagem vertical

Para que o sistema ESS cumpra os seus dados de desempenho e grau de proteção IP, o painel deve ser instalado verticalmente.

Acessibilidade

A porta frontal do ESS deve poder ser totalmente aberta para trabalhos de manutenção. Portanto, deve ser fornecido um espaço livre > 800 mm na frente do painel do acumulador de energia.

Ventilação e respiro

As grelhas de ventilação na porta da unidade não devem estar fechadas. Não deve haver nada num raio de 30 cm das grelhas que possa obstruir o livre fluxo de ar.

Operação em grandes altitudes geográficas

Instalar o painel a uma altitude superior a 2.000 m acima do nível do mar pode resultar em desempenho reduzido. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Condutores com alívio de tensão

Todos os condutores elétricos de entrada e saída devem ser aliviados de tensão e colocados sem tensão mecânica.

Base

O painel é fornecido com base, o que oferece vantagens no roteamento dos cabos dependendo da aplicação. Aparafusar a base ao piso ou fixar bem o painel na parede. Você pode acessar os sistemas de armazenagem ESS-R2 e ESS-R3 na área da base com cabos em todas as quatro direções horizontais e diretamente por baixo. Para isso, remover a chapa correspondente da base ou recortar a chapa.

Dimensão nominal

A/B em mm

500

435

800

735

Montagem sem base

O sistema de armazenagem de energia também pode ser instalado e operado sem base. O pré-requisito é que todos os cabos saiam livremente para baixo e que o sistema de armazenagem de energia seja fixado à subestrutura sem vibração por meio de quatro parafusos M12. As roscas correspondentes estão na parte inferior do sistema de armazenagem de energia. Ver a figura a seguir:

Perfurar os patins por dentro e aparafusar o painel ao piso com quatro parafusos adequados.