Variante de painel duplo

Além dos pontos do capítulo 7.2.1 Medidas de proteção contra riscos elétricos, deve-se observar o seguinte na instalação do painel duplo. O painel duplo está equipado com duas abas na parte superior, que facilitam a montagem e o transporte. Para isso, deve ser utilizada uma viga de içamento e/ou um cabo ou corrente com capacidade de carga suficiente. Se não for utilizada uma viga de içamento, os dois ramos do meio de içamento devem ter pelo menos 3 m de comprimento, de modo que o ângulo de inclinação dos dois ramos seja de aproximadamente 15°.