Olhais de suspensão
O parafuso padrão de fixação do teto pode ser facilmente substituído por um olhal de suspensão para transporte por guindaste. A compensação de potencial automática permanece intacta.

Material | VE | Número do pedido de compras |
|---|---|---|
Aço galvanizado C 15E | 4 unid. | 4568.000 |
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) | 4 unid. | 4568.500 |