Œillets de suspension

La vis de fixation au toit de série peut être facilement remplacée par un œillet de suspension pour le transport avec une grue. L'équipotentialité automatique est maintenue

Matériau

Qté

Référence

Acier galvanisé C 15E

4 pièces

4568.000

Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304)

4 pièces

4568.500