El tornillo para la fijación al techo de serie puede sustituirse fácilmente por un cáncamo para el transporte con grúa. La conexión equipotencial automática se mantiene.
Material
VE
N.º de pedido
Acero galvanizado C 15E
4 h
4568.000
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
4568.500