Caractéristiques électroniques
Informations complémentaires
- X5 : entrée alimentation en tension DC 24 V
- X20 : entrées digitales
- X20 : entrées digitales et sorties digitales
- X23 : entrée analogique et sortie analogique
- X22 : sortie relais
- X10 : commande de frein
- X10 : entrée capteur pour traitement de la température du moteur
- X16 : interface MOVILINK® DDI
- X18 : raccordement codeur de sécurité (sécurité fonctionnelle) en option
- IN X30/X40 et OUT X30/X41 : raccordement bus système ou bus de terrain (optionnel)
- X6 : borne de raccordement STO
- X60 : entrées digitales et sorties digitales de sécurité