Général
Unité | MCX91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0L | ||||
Type | 0055 | 0070 | 0093 | 0110L'utilisation d'une self réseau est prescrite pour les MCX91A-0110-2E1-4-.. . | |
Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance". | W | 57 | 76 | 110 | 147 |
Puissance absorbée 24 V | W | 8.5 max. | |||
Antiparasitage | – | Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3 | |||
Raccordement PE | – | Vis M4 | |||
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute | min-1 | 0.5 | |||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | |||
Masse | kg | 2.7 | |||