X20 : entrées digitales et sorties digitales

En cas de raccordement de charges inductives aux sorties digitales, prévoir un élément de protection externe (diode de roue libre).

Spécifications

Nombre

2

Exécution

Type 2 selon IEC 61131-2

Temps de cycle

2 ms

Temps de réaction

175 μs plus temps de cycle

Courant de sortie maximal

50 mA

Protection contre les courts-circuits

Oui

Raccordement

X20:9 – X20:10

DIO01 – DIO02 : choix, voir menu de paramètres

Contacts de raccordement

Connecteurs

Longueur de liaison maximale

30 m