X20: Entradas binarias y salidas binarias
Si se conectan cargas inductivas a las salida binarias, hay que utilizar un elemento protector externo (diodo libre).
Especificación | |
|---|---|
Número | 2 |
Versión | Tipo 2 conforme a IEC 61131-2 |
Duración del ciclo | 2 ms |
Tiempo de respuesta | 175 μs más la duración del ciclo |
Corriente máxima de salida | 50 mA |
Protección de cortocircuito | Sí |
Conexión | X20:9 – X20:10 DIO01 – DIO02: Posibilidad de ajuste, véase el menú de parámetros |
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |