X20: Digitaleingänge und Digitalausgänge
Wenn induktive Lasten an Digitalausgängen angeschlossen werden, müssen Sie ein externes Schutzelement (Freilaufdiode) vorsehen.
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 2 |
Ausführung | Typ 2 gemäß IEC 61131-2 |
Zykluszeit | 2 ms |
Reaktionszeit | 175 μs plus Zykluszeit |
maximaler Ausgangsstrom | 50 mA |
Kurzschluss-Schutz | ja |
Anschluss | X20:9 – X20:10 DIO01 – DIO02: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü |
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m |