X20 : entrées digitales

Spécifications

Nombre

6

Exécution

Types 1 et 3 selon IEC 61131-2

Temps de cycle

2 ms

Temps de réaction

100 μs plus temps de cycle

Consommation de courant

6 mA à 30 V

Courant de sortie maximal 24 V
sortie de tension auxiliaire X20:7 VO24

50 mA

Raccordement

X20:1 – X20:6

DI01 – DI06 : choix, voir menu de paramètres

Toutes les entrées sont adaptées à la fonctionnalité Touchprobe, durée de latence < 100 μs, 2 entrées Touchprobe max. en même temps

DI04, DI05, DI6 : raccordement codeur basse résolution HTL (uniquement pour les variateurs avec PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS ou POWERLINK/CiA402)

DI04 : entrée de comptage ou entrée fréquence maître, 120 kHz max.

Contacts de raccordement

Connecteurs

Longueur de liaison maximale

30 m (exception codeur HTL : 50 m).