X20: Entradas digitais

Especificação

Quantidade

6

Versão

Tipos 1 e 3 conforme a IEC 61131-2

Duração do ciclo

2 ms

Tempo de resposta

100 μs mais duração do ciclo

Consumo de corrente

6 mA a 30 V

Corrente máxima de saída de 24 V
Saída de tensão auxiliar X20:7 VO24

50 mA

Conexão

X20:1 – X20:6

DI01 – DI06: Possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros

Todas as entradas são adequadas para funcionalidade Touchprobe, latência < 100 μs, máximo de 2 entradas de Touchprobe simultaneamente.

DI04, DI05, DI6: conexão do encoder de baixa resolução HTL (apenas em conversores com PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EterCAT®/SBusPLUS ou POWERLINK/CiA402)

DI04: entrada de contador ou entrada de frequência portadora, máximo 120 kHz

Contatos de conexão

Conector

Comprimento máximo do cabo

30 m (exceto encoder HTL: 50 m)