Spécifications
Nombre
1
Tension d'alimentation
DC 19.2 – 30 V
Courant de sortie maximal par canal
30 mA
Incréments par tour
96
Raccordement
Mini-connecteur E/S pour codeur EI7C-FS
Longueur de liaison maximale
100 m