X10 : commande de frein

Spécifications

Nombre

1

Tension de sortie

Selon alimentation en tension DC 24 V externe

Capacité de charge

150 mA, 3.6 W (pas de charges inductives)

Raccordement

X10:1 DB0/DB00

X10:2 GND

Contacts de raccordement

Connecteurs

Longueur de liaison maximale entre le variateur et la commande de frein

30 m