X6 : borne de raccordement STO

Spécifications

Nombre

1 (optionnel)

Exécution

Type 2 selon IEC 61131-2

Puissance absorbée

150 mW

Accroissement de la tension minimal

1 V/ms

Raccordement ../CSO..

Les bornes suivantes sont reliées en interne.

  • X6:1 et X6:3 F_STO_P
  • X6:2 et X6:4 F_STO_M

X6:5 VO24_STO

X6:6 GND

Capacité d'entrée F_STO_P par rapport à F_STO_M et à GND

  • Typique : 300 pF
  • Maximal : 500 pF

En raison de sa capacité de charge, la borne X6 permet de relier un maximum de 10 appareils les uns avec les autres.

Contacts de raccordement

Connecteurs

Longueur de liaison maximale

30 m