Général

Unité

MDX9.A-....-2.3-4..

MDX91A-....-2.3-4..

Taille

4

5

6

Type

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance".

W

152

218

315

459

729

764

Puissance absorbée 24 V

W

30

15

20

Antiparasitage

–

Antiparasitage intégré

Raccordement PE

–

Boulon M6

Boulon M8

Boulon M10t

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute

min-1

1

Durée minimale de mise hors tension

s

10

Masse

–

6.6

12.1

24.1