Informação geral

Unidade

MDX9.A-....-2.3-4..

MDX91A-....-2.3-4..

Tamanho

4

5

6

Tipo

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

152

218

315

459

729

764

Consumo de potência 24 V

W

30

15

20

Supressão de interferência

–

Com supressão de interferência integrada

Conexão PE

–

Pino M6

Pino M8

Pino M10t

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

1

Tempo mínimo para desligamento da rede

s

10

Peso

–

6.6

12.1

24.1