Información general

Unidad

 

 

Tamaño

4

5

6

Modelo

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

152

218

315

459

729

764

Consumo de potencia 24 V

W

30

15

20

Supresión de interferencias

–

Supresión de interferencias integrada

Conexión PE

–

Perno M6

Perno M8

Perno M10t

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

1

Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off"

s

10

Masa

–

6.6

12.1

24.1