Freno chopper

Unidad

 

 

Tamaño

4

5

6

Modelo

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

6.7

4.7

3

2

Potencia continua freno chopper

kW

8.5

11.6

16.7

22.7

33.5

43

Potencia de pico freno chopper

kW

200 % × potencia aparente de salida SN

Contactos de conexión X2

–

Conector enchufable

Perno M8

Perno M10