制动斩波器

单位

MDX9.A-....-2.3-4..

MDX91A-....-2.3-4..

规格

4

5

6

型号

0213

0290

0420

0570

0840

1080

最小制动电阻值R制动电阻最小

Ω

6.7

4.7

3

2

制动斩波器的持续功率

kW

8.5

11.6

16.7

22.7

33.5

43

制动斩波器的峰值功率

kW

200% x 输出视在功率SN

连接触点X2

–

插接头

M8销轴

M10销轴