Frein hacheur

Unité

MDX9.A-....-2.3-4..

MDX91A-....-2.3-4..

Taille

4

5

6

Type

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min

Ω

6.7

4.7

3

2

Puissance en continu frein hacheur

kW

8.5

11.6

16.7

22.7

33.5

43

Puissance crête frein hacheur

kW

200 % × puissance apparente de sortie SN

Contacts de raccordement X2

–

Connecteurs

Boulon M8

Boulon M10