Général
Unité | MDX9.A-....-5.3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 3 | 4 | 5 | |||||
Type | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | |
Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance". | W | 112 | 147 | 202 | 282 | 419 | 600 | 760 |
Puissance absorbée 24 V | W | 20 | 30 | 15 | ||||
Antiparasitage | – | Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3 | Antiparasitage intégré | |||||
Raccordement PE | – | Vis M4 et boulon M6 | Boulon M6 | Boulon M8 | ||||
Nombre admissible | min-1 | 1 | ||||||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | ||||||
Masse | kg | 6 | 6.6 | 12.7 | ||||