概述

单位

MDX9.A-....-5.3-4..

规格

3

4

5

型号

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。

W

112

147

202

282

419

600

760

功率消耗24 V

W

20

30

15

防干扰

–

极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准

集成安装了基础去干扰装置

PE连接

–

M4螺栓和M6销轴

M6销轴

M8销轴

每分钟允许的
电源开/关次数

min-1

1

最短“断电”时间

s

10

质量

kg

6

6.6

12.7