Informação geral

Unidade

MDX9.A-....-5.3-4..

Tamanho

3

4

5

Tipo

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

112

147

202

282

419

600

760

Consumo de potência 24 V

W

20

30

15

Supressão de interferência

–

Filtro EMC Categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3

Com supressão de interferência integrada

Conexão PE

–

Parafuso M4 e pino M6

Pino M6

Pino M8

Número permitido
de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

1

Tempo mínimo para desligamento da rede

s

10

Peso

kg

6

6.6

12.7