Frein hacheur

Unité

MDX9.A-....-5.3-4..

Taille

3

4

5

Type

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min

Ω

24

13

9

5.4

Puissance en continu frein hacheur

kW

8.7

11.1

16.6

22.2

31.9

43

52

Puissance crête frein hacheur

–

200 % × puissance apparente de sortie SN

Contacts de raccordement X2

–

Connecteurs

Boulon M8