Freno chopper

Unidad

 

Tamaño

3

4

5

Modelo

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

24

13

9

5.4

Potencia continua freno chopper

kW

8.7

11.1

16.6

22.2

31.9

43

52

Potencia de pico freno chopper

–

200 % × potencia aparente de salida SN

Contactos de conexión X2

–

Conector enchufable

Perno M8 /