Salida

Unidad

 

Tamaño

3

4

5

Modelo

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

Tensión de salida UA

V

0 – URedEn el funcionamiento con variador no es técnicamente posible habilitar la totalidad de la tensión de red (con alimentación de red directa) en la salida. La tensión de salida se genera desde el circuito intermedio de CC en función de, entre otros, la amplitud de la tensión, el modo de regulación y el punto de funcionamiento. Típicamente, en el funcionamiento motor, la tensión de salida máxima es aprox. un 8 % menor que la tensión de red.

Potencia del motor ASM PMot

kW

5.5

7.5

11

15

22

30

37

Corriente nominal de salida IN a la mínima frecuencia PWM posible

A

12.5

16

24

32

46

62

75

Capacidad de sobrecarga

–

200 % IN: máx. 3 s a fPWM = 4 kHz

Corriente continua de salida a f = 0 Hz

–

100 % × IN a fPWM = 4 kHz

Potencia aparente de salida SN

kVA

8.7

11.1

16.6

22.2

31.9

43

52

Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom

V

560 CC con URed = 400 V

Tensión máxima del circuito intermedio UCI_máx

V

980 CC

Frecuencia PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (ajustable)

Frecuencia de salida máxima fmáx

Hz

599

Véase el capítulo Propiedades del modo de regulación

Contactos de conexión X2

–

Conector enchufable

Perno M8 /