Entrada

Unidad

 

Tamaño

3

4

5

Modelo

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 380 – 500 CA

Corriente nominal CA Ired

A

11.3

14.4

21.6

28.8

41.4

55.8

67.5

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

–

No

Sí

Contactos de conexión X1

–

Conector enchufable

Perno M8 /