输入端

单位

MDX9.A-....-5.3-4..

规格

3

4

5

型号

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

V

3 × AC 380 – 500

额定电流AC I电源

A

11.3

14.4

21.6

28.8

41.4

55.8

67.5

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

受控的整流块

–

否

是

连接触点X1

–

插接头

M8销轴