Entrada

Unidade

MDX9.A-....-5.3-4..

Tamanho

3

4

5

Tipo

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

3 × 380 – 500 CA

Corrente nominal CA Irede

A

11.3

14.4

21.6

28.8

41.4

55.8

67.5

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

–

não

sim

Contatos da conexão X1

–

Conector

Pino M8