MOVIMOT® flexible MMF31S14.. con conector enchufable Han® Q
MOVIMOT® flexible MMF3. es un variador descentralizado para el control de unidades de accionamiento. Consta de 4 componentes centrales: la tapa de la electrónica, la caja de conexiones, el módulo frontal y el interruptor de mantenimiento (véase la imagen siguiente).

[1] | Indicadores LED | [9] | Conector enchufable conexión motor |
[2] | Conector enchufable | [10] | Prensaestopas conexión resistencia de frenado (opcional) |
[3] | Potenciómetro f2Debajo del tornillo de cierre | [11] | Caja de conexiones |
[4] | Potenciómetro f1Debajo del tornillo de cierre | [12] | Tornillos para la conexión PE |
[5] | Anillos de montaje | [13] | Tapa de la electrónica |
[6] | Conector enchufable STO, IN | [14] | |
[7] | Conector enchufable 24 V CC (opcional) | [15] | Placa de características |
[8] | Conector enchufable 400 V CA (+ 24 V CC, opcional) | [16] | Seccionador de carga (opcional) |