MOVIMOT® flexible MMF31S14.. mit Steckverbinder Han® Q
MOVIMOT® flexible MMF3. ist ein dezentraler Umrichter zur Ansteuerung von Antriebseinheiten. Er setzt sich aus den 4 Kernkomponenten Elektronikdeckel, Anschlusskasten, Frontmodul und Wartungsschalter zusammen (siehe folgendes Bild).

[1] | LED-Anzeigen | [9] | Steckverbinder Anschluss Motor |
[2] | Steckverbinder | [10] | Kabelverschraubung Anschluss externer Bremswiderstand (optional) |
[3] | Potenziometer f2unter der Verschluss-Schraube | [11] | Anschlusskasten |
[4] | Potenziometer f1unter der Verschluss-Schraube | [12] | Schrauben für PE-Anschluss |
[5] | Montageösen | [13] | Elektronikdeckel |
[6] | Steckverbinder STO, IN | [14] | |
[7] | Steckverbinder DC 24 V (optional) | [15] | Typenschild |
[8] | Steckverbinder AC 400 V (+ DC 24 V, optional) | [16] | Lasttrennschalter (optional) |