MOVIMOT® flexible MMF31S14.. com conector Han® Q
MOVIMOT® flexible MMF3. é um conversor descentralizado para o controle de unidades de acionamento. É composto por 4 componentes principais: tampa de controle, caixa de ligação, módulo frontal e chave de manutenção (ver a figura a seguir).

[1] | Indicações LED | [9] | Conector Conexão do motor |
[2] | Conector | [10] | Conexão de prensa cabo para resistência de frenagem externa (opcional) |
[3] | Potenciômetro f2sob o bujão | [11] | Caixa de ligação |
[4] | Potenciômetro f1sob o bujão | [12] | Parafusos para conexão ao terra de proteção PE |
[5] | Olhais de montagem | [13] | Tampa de controle |
[6] | Conector STO, IN | [14] | |
[7] | Conector 24 VCC (opcional) | [15] | Plaqueta de identificação |
[8] | Conector 400 VCA (+ 24 VCC, opcional) | [16] | Interruptor de corte em carga (opcional) |