MOVIMOT® flexible MMF32

MOVIMOT® flexible MMF3. é um conversor descentralizado para o controle de unidades de acionamento. É composto por 4 componentes principais: tampa de controle, caixa de ligação, módulo frontal e chave de manutenção (ver a figura a seguir).

[1]

Indicações LED

[9]

Parafusos para conexão ao terra de proteção PE

[2]

Conector

[10]

Conversor de frequência descentralizado (doravante denominado tampa de controle)

[3]

Potenciômetro f2sob o bujão

[11]

Módulo frontal
(diferentes versões possíveis)

[4]

Potenciômetro f1sob o bujão

[12]

Ventilador

[5]

Olhais de montagem

[13]

Plaqueta de identificação

[6]

Prensa cabos M16

[14]

Interruptor de corte em carga (opcional)

[7]

Prensa cabos M25

[15]

Chave principal (opcional)

[8]

Caixa de ligação