MOVIMOT® flexible MMF32

Les MOVIMOT® flexible MMF3. sont des variateurs de vitesse décentralisés pour le pilotage d'unités d'entraînement. Ils sont composés de quatre éléments principaux : le couvercle électronique, le boîtier de raccordement, le module frontal et l'interrupteur marche/arrêt (voir l'illustration suivante).

[1]

Diodes d'affichage

[9]

Vis pour raccordement à la terre

[2]

Connecteur

[10]

Variateur décentralisé (désigné couvercle électronique dans la suite)

[3]

Potentiomètre f2sous le bouchon de fermeture à visser

[11]

Module frontal
(différentes exécutions possibles)

[4]

Potentiomètre f1sous le bouchon de fermeture à visser

[12]

Ventilateur

[5]

Œillets de montage

[13]

Plaque signalétique

[6]

Presse-étoupes M16

[14]

Interrupteur sectionneur (optionnel)

[7]

Presse-étoupes M25

[15]

Interrupteur à clé (option)

[8]

Boîtier de raccordement