MOVIMOT® flexible MMF32

MOVIMOT® flexible MMF3. es un variador descentralizado para el control de unidades de accionamiento. Consta de 4 componentes centrales: la tapa de la electrónica, la caja de conexiones, el módulo frontal y el interruptor de mantenimiento (véase la imagen siguiente).

[1]

Indicadores LED

[9]

Tornillos para la conexión PE

[2]

Conector enchufable

[10]

Variador de frecuencia descentralizado (en lo sucesivo llamado tapa de la electrónica)

[3]

Potenciómetro f2Debajo del tornillo de cierre

[11]

Módulo frontal
(son posibles distintas versiones)

[4]

Potenciómetro f1Debajo del tornillo de cierre

[12]

Ventilador

[5]

Anillos de montaje

[13]

Placa de características

[6]

Prensaestopas M16

[14]

Seccionador de carga (opcional)

[7]

Prensaestopas M25

[15]

Interruptor de llave (opcional)

[8]

Caja de conexiones