MOVIMOT® flexible MMF32S14.. con conector enchufable Han® Q

MOVIMOT® flexible MMF3. es un variador descentralizado para el control de unidades de accionamiento. Consta de 4 componentes centrales: la tapa de la electrónica, la caja de conexiones, el módulo frontal y el interruptor de mantenimiento (véase la imagen siguiente).

[1]

Indicadores LED

[9]

Conector enchufable conexión motor

[2]

Conector enchufable

[10]

Prensaestopas conexión resistencia de frenado (opcional)

[3]

Potenciómetro f2Debajo del tornillo de cierre

[11]

Caja de conexiones

[4]

Potenciómetro f1Debajo del tornillo de cierre

[12]

Tornillos para la conexión PE

[5]

Anillos de montaje

[13]

Tapa de la electrónica

[6]

Conector enchufable STO, IN

[14]

Módulo frontal con funcionamiento local integrado  

[7]

Conector enchufable 24 V CC (opcional)

[15]

Placa de características

[8]

Conector enchufable 400 V CA (+ 24 V CC, opcional)

[16]

Seccionador de carga (opcional)