Posiciones de conectores enchufables en el módulo frontal con funcionamiento local integrado
La siguiente imagen muestra el módulo frontal del variador de frecuencia descentralizado MMF3.S1:

[1] | |
[2] | X31 Interfaz de ingeniería (RJ10) (debajo del tornillo de cierre) |
[3] | S2 Interruptor de llave funcionamiento local con 2 posiciones: 0/1 |
[4] | X5139 Entrada binaria DI03 |
[5] | X5138 Entrada binaria DI02 |
[6] | X5137 Entrada binaria DI01 |