Instalación eléctrica
Información adicional
- Planificación de la instalación en función de la compatibilidad electromagnética
- Conexión equipotencial en la caja de conexiones
- Normativas de instalación
- Topología de la instalación (ejemplo de instalación estándar)
- Asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DBC
- Instalación eléctrica – Seguridad funcional
- Esquema de conexiones MOVIMOT® flexible DBC
- Guiado y apantallado de cables
- Prensaestopas CEM
- Cable
- Conector enchufable
- Asignación de los conectores enchufables opcionales
- Asignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónica
- Asignación de los conectores enchufables en el módulo frontal con funcionamiento local integrado
- Conexión de PC