Prensaestopas / tornillos de cierre / compensación de presión
Apriete los prensaestopas CEM suministrados opcionalmente por SEW‑EURODRIVE con los pares siguientes:
Tipo de racor | Imagen | Contenido | Tamaño | Par de apriete | Diámetro exterior cable
| Fuerza de aprieteLa fijación del cable en el prensaestopas debe alcanzar la fuerza de extracción especificada del cable del prensaestopas. Esto se consigue normalmente con el par de apriete especificado del sujetacables.
| Ref. de pieza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaina para enroscar | Sujetacables | |||||||
Tornillos de cierre |
| 10 unidades | M16 x 1.5 | 6.8 Nm | – | – | – | 18247342 |
10 unidades | M25 x 1.5 | 6.8 Nm | – | – | – | 18247350 | ||
Racor de |
| 1 | M16 x 1.5 | 4.0 Nm | – | – | – | 28214617 |
Prensaestopas
|
| 10 unidades | M16 x 1.5 | 4.0 Nm | 3.5 Nm | > 4 a 8 mm | 75 N | 18204783 |
10 unidades | M25 x 1.5 | 7.0 Nm | 5.0 Nm | > 8 a 11 mm | 120 N | 18204805 | ||
> 11 a 16 mm | 130 N | |||||||
Prensaestopas
|
| 10 unidades | M16 x 1.5 | 4.0 Nm | 3.5 Nm | > 4 a 8 mm | 75 N | 18216366 |
10 unidades | M25 x 1.5 | 7.0 Nm | 5.0 Nm | > 8 a 11 mm | 120 N | 18216382 | ||
> 11 a 16 mm | 130 N | |||||||


