Conector enchufable
Información adicional
- Representación de las conexiones
- Cables de conexión
- Posiciones de conectores versión MMF1../DBC..
- Posiciones de conectores versión MMF31../DBC..
- Posiciones de conectores versión MMF32../DBC..
- Posiciones de los conectores enchufables de tapa de la electrónica DBC..
- Posiciones de conectores enchufables en el módulo frontal con funcionamiento local integrado
- Versión de conector enchufable
- Uso de conectores enchufables prefabricados por el cliente